Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
EKJB product image 1
Next slide
EKJB thumbnail image 1
EKJB thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB

EKJB 3530140

Wymiary 280 x 190 x 100

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3530140

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 2 przetłoczenia wlk. 1 + 2 przetłoczenia wlk. 2

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000033

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 100
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
EK / EKJ / EKJB

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKJB

Fibox
3530140_EKJB_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKJB

Kod produktu : 3530140

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 2 przetłoczenia wlk. 1 + 2 przetłoczenia wlk. 2

EAN : 6418074000033

Zawiera : Podstawa do obudowy

EKJ
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 190 100
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4)
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
SGSFIMKO_EK