Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKJ 80-T product image 1
Next slide
EKJ 80-T thumbnail image 1
EKJ 80-T thumbnail image 2

EK / EKJ / EKJ 80-T

EKJ 80-T 3720556

Wymiary 280 x 190 x 80

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3720556

Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm

Uwagi: : Przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000231

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 80

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKJ / EKJ 80-T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKJ 80-T

Fibox
3720556_EKJ_80-T_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 80-T

Kod produktu : 3720556

Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm

Uwagi: : Przezroczysta

EAN : 6418074000231

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKJ
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 190 80
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4)
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
SGSFIMKO_EK