Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.






EKJB 180 G 2538016
Wymiary 280 x 190 x 180
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2538016
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074013491
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 180
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
EKJB 180 G


Sample image
Order symbol : EKJB 180 G
Kod produktu : 2538016
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074013491
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 180 |
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
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)