Skip to content
 
    Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKJ 30-T-FSH19 cover product image 1
Next slide
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 1
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 2
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 3

EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

EKJ 30-T-FSH19 cover 3620146

Wymiary 190 x 280 x 30

Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

  • IP65
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3620146

Opis: : Pokrywa na zawiasach PC

Uwagi: : Przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074040565

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKJ 30-T-FSH19 cover

Fibox
3620146_EKJ_30-T-FSH19_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 30-T-FSH19 cover

Kod produktu : 3620146

Opis: : Pokrywa na zawiasach PC

Uwagi: : Przezroczysta

EAN : 6418074040565

Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 280 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C