Skip to content
  
Previous slide
JGL12II-1 product image 1
Next slide
JGL12II-1 thumbnail image 1
JGL12II-1 thumbnail image 2

EK / EKJ / JGL12II-1

JGL12II-1 2550361

Wymiary 190 x 280 x 55

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2550361

Opis: : Hinged cover with inspection window

EAN : 6418074301574

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 55
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
EK / EKJ / JGL12II-1

Bloki CAD
Kontakty

JGL12II-1

Fibox
2550361_JGL12II-1_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : JGL12II-1

Kod produktu : 2550361

Opis: : Hinged cover with inspection window

EAN : 6418074301574

Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 280 55
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C