Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN








EKJ 80-G 3730556
Wymiary 280 x 190 x 80
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 3730556
Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm
Uwagi: : Szara
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000255
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 80
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
EKJ 80-G


Sample image
Order symbol : EKJ 80-G
Kod produktu : 3730556
Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm
Uwagi: : Szara
EAN : 6418074000255
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 80 |
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
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)