Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.


MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M 2539601
Wymiary 280 x 190 x 130
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2539601
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Transparent cover
Opakowanie zbiorcze: : 4
EAN : 6418074320308
Kategoria ETIM: : EC002713
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 130
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M


Sample image
Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Kod produktu : 2539601
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Transparent cover
EAN : 6418074320308
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)