Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0811
PRM 0811 9820006
Wymiary 66 x 15 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 9820006
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 110x75x55
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034243
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 66
Szerokość (mm) : 15
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0811
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PRM 0811


Sample image
Order symbol : PRM 0811
Kod produktu : 9820006
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 110x75x55
EAN : 6418074034243
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 15 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)