Euronord P / EURONORD P Accessories / PRH 2526
PRH 2526 9821007
Wymiary 238 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9821007
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 256x251x121
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034922
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 238
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord P / EURONORD P Accessories / PRH 2526
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PRH 2526

Sample image
Order symbol : PRH 2526
Kod produktu : 9821007
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 256x251x121
EAN : 6418074034922
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 238 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)