Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0811
PM 0811 9823001
Wymiary 64 x 99 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9823001
Opis: : Płyta montażowa, dla obudów:
Uwagi: : 110x75x55
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034458
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 64
Szerokość (mm) : 99
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0811
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PM 0811

Sample image
Order symbol : PM 0811
Kod produktu : 9823001
Opis: : Płyta montażowa, dla obudów:
Uwagi: : 110x75x55
EAN : 6418074034458
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 64 | 99 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)