Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0819
PM 0819 9823003
Wymiary 64 x 179 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9823003
Opis: : Płyta montażowa, dla obudów:
Uwagi: : 190x75x55
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034472
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 64
Szerokość (mm) : 179
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0819
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PM 0819

Sample image
Order symbol : PM 0819
Kod produktu : 9823003
Opis: : Płyta montażowa, dla obudów:
Uwagi: : 190x75x55
EAN : 6418074034472
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 64 | 179 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)