Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 2526
PM 2526 9823009
Wymiary 231 x 240 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9823009
Opis: : Płyta montażowa, dla obudów:
Uwagi: : 256x251x121
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035776
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 231
Szerokość (mm) : 240
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 2526
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PM 2526

Sample image
Order symbol : PM 2526
Kod produktu : 9823009
Opis: : Płyta montażowa, dla obudów:
Uwagi: : 256x251x121
EAN : 6418074035776
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 231 | 240 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)