Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 4040
PM 4040 9823011
Wymiary 390 x 385 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9823011
Opis: : Płyta montażowa, dla obudów:
Uwagi: : 406x401x120
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034526
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 390
Szerokość (mm) : 385
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 4040
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PM 4040

Sample image
Order symbol : PM 4040
Kod produktu : 9823011
Opis: : Płyta montażowa, dla obudów:
Uwagi: : 406x401x120
EAN : 6418074034526
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 385 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)