Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
PCT 080807 product image 1
Next slide
PCT 080807 thumbnail image 1
PCT 080807 thumbnail image 2
PCT 080807 thumbnail image 3
PCT 080807 thumbnail image 4
PCT 080807 thumbnail image 5
PCT 080807 thumbnail image 1
PCT 080807 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 0808 / PCT 080807

PCT 080807 7022561

Wymiary 80 x 82 x 65

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7022561

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074003737

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 80

Szerokość (mm) : 82

Głębokość (mm) : 65

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0808 / PCT 080807

Bloki CAD
Kontakty

PCT 080807

Fibox
7022561_PCT_080807_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 080807

Kod produktu : 7022561

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074003737

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO080806-10
Wymiary : Height Width Depth
mm : 80 82 65
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
TM 0808 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Szyna DIN 15, dla obudów:
(68 x 15 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD