Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
PC 080809 product image 1
Next slide
PC 080809 thumbnail image 1
PC 080809 thumbnail image 3
PC 080809 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0808 / PC 080809

PC 080809 7032550

Wymiary 80 x 82 x 85

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7032550

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058324

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 80

Szerokość (mm) : 82

Głębokość (mm) : 85
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0808 / PC 080809

Bloki CAD
Kontakty

PC 080809

Fibox
7032550_PC_080809 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 080809

Kod produktu : 7032550

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074058324

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO080806-10
Wymiary : Height Width Depth
mm : 80 82 85
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
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
TM 0808 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Szyna DIN 15, dla obudów:
(68 x 15 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD