Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.






Euronord / EURONORD 1624 / PC 162412
PC 162412 7032830
Wymiary 164 x 244 x 120
Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7032830
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074058478
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 164
Szerokość (mm) : 244
Głębokość (mm) : 120
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1624 / PC 162412
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 162412


Sample image
Order symbol : PC 162412
Kod produktu : 7032830
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074058478
Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 164 | 244 | 120 |
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
TRH 24 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(226 x 35 x 7) |
TF 28037 | Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów: |
MIN 20 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(225 x 15 x 1) |
TM 1624 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(212 x 151 x 1.5) |
TH A |
Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)