Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
PCTQ3 162409 product image 1
Next slide
PCTQ3 162409 thumbnail image 1
PCTQ3 162409 thumbnail image 3
PCTQ3 162409 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1624 / PCTQ3 162409

PCTQ3 162409 7025810

Wymiary 160 x 240 x 90

Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7025810

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074099266

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 160

Szerokość (mm) : 240

Głębokość (mm) : 90

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 1624 / PCTQ3 162409

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PCTQ3 162409

Fibox
7025810_PCTQ3_162409_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCTQ3 162409

Kod produktu : 7025810

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

EAN : 6418074099266

Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

EURO3_162409
Wymiary : Height Width Depth
mm : 160 240 90
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
TRH 24 Szyna DIN 35, dla obudów:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
MIN 20 Szyna DIN 15, dla obudów:
(225 x 15 x 1)
TM 1624 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD