Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
PCTQ3 203612 product image 1
Next slide
PCTQ3 203612 thumbnail image 1
PCTQ3 203612 thumbnail image 2
PCTQ3 203612 thumbnail image 3
PCTQ3 203612 thumbnail image 4
PCTQ3 203612 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612

PCTQ3 203612 7025790

Wymiary 200 x 360 x 120

Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7025790

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074099389

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 200

Szerokość (mm) : 360

Głębokość (mm) : 120

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PCTQ3 203612

Fibox
7025790_PCTQ3_203612 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCTQ3 203612

Kod produktu : 7025790

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

EAN : 6418074099389

Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

EURO3_203615
Wymiary : Height Width Depth
mm : 200 360 120
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
TM 2036 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Szyna DIN 35, dla obudów:
(35 x 340 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD