Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCQ3 203612
PCQ3 203612 7035791
Wymiary 200 x 360 x 120
Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7035791
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074099372
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 200
Szerokość (mm) : 360
Głębokość (mm) : 120
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCQ3 203612
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PCQ3 203612

Sample image
Order symbol : PCQ3 203612
Kod produktu : 7035791
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)
EAN : 6418074099372
Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 360 | 120 |
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
TF 28037 | Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów: |
TM 2036 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(318 x 186 x 1.5) |
TH A |
Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(35 x 340 x 1.5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)