Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
ABQ3 203612 product image 1
Next slide
ABQ3 203612 thumbnail image 1
ABQ3 203612 thumbnail image 2
ABQ3 203612 thumbnail image 5

Euronord / EURONORD 3 2036 / ABQ3 203612

ABQ3 203612 7085791

Wymiary 200 x 360 x 120

Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7085791

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074099365

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 200

Szerokość (mm) : 360

Głębokość (mm) : 120

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Euronord / EURONORD 3 2036 / ABQ3 203612

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

ABQ3 203612

Fibox
7085791_ABQ3_203612_enclosure_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ABQ3 203612

Kod produktu : 7085791

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)

EAN : 6418074099365

Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

EURO3_203615
Wymiary : Height Width Depth
mm : 200 360 120
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
TM 2036 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Szyna DIN 35, dla obudów:
(35 x 340 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD