4 mounting lugs and mounting screws.




NEO / NEO Accessories / WMK NEO plastic
WMK NEO plastic 4850001
Wymiary 80 x 70 x 40
Zawiera : 4 mounting lugs and mounting screws.
Dane techniczne
Kod produktu : 4850001
Opis: : Wall mounting kit plastic
Uwagi: : -
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : set
EAN : 6418074311610
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 80
Szerokość (mm) : 70
Głębokość (mm) : 40
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Produkt bez halogenowy : Yes
NEO / NEO Accessories / WMK NEO plastic
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
WMK NEO plastic


Sample image
Order symbol : WMK NEO plastic
Kod produktu : 4850001
Opis: : Wall mounting kit plastic
Uwagi: : -
EAN : 6418074311610
Zawiera : 4 mounting lugs and mounting screws.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 70 | 40 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)