Skip to content
  
Previous slide
DRS NEO 323215 product image 1
Next slide
DRS NEO 323215 thumbnail image 1
DRS NEO 323215 thumbnail image 2
DRS NEO 323215 thumbnail image 1

NEO / NEO Accessories / DRS NEO 323215

DRS NEO 323215 4850022

Wymiary 279 x 279 x 106

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 4850022

Opis: : DIN rail frame set

Uwagi: : 2 rows x 15 modules

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074312310

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 279

Szerokość (mm) : 279

Głębokość (mm) : 106

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

NEO / NEO Accessories / DRS NEO 323215

Bloki CAD
Kontakty

DRS NEO 323215

Fibox
4850022_DRS_NEO_323215 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : DRS NEO 323215

Kod produktu : 4850022

Opis: : DIN rail frame set

Uwagi: : 2 rows x 15 modules

EAN : 6418074312310

4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215 DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 279 279 106
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -