NEO / NEO Accessories / DRS NEO 423215
DRS NEO 423215 4850024
Wymiary 379 x 279 x 106
Dane techniczne
Kod produktu : 4850024
Opis: : DIN rail frame set
Uwagi: : 2 rows x 15 modules
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074312334
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 379
Szerokość (mm) : 279
Głębokość (mm) : 106
Materiał: : Stal galwanizowana
NEO / NEO Accessories / DRS NEO 423215
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRS NEO 423215


Sample image
Order symbol : DRS NEO 423215
Kod produktu : 4850024
Opis: : DIN rail frame set
Uwagi: : 2 rows x 15 modules
EAN : 6418074312334
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 379 | 279 | 106 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)