Complete set for pole mounting


NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
PMK NEO 20 4850050
Wymiary 300 x 200 x 30
Zawiera : Complete set for pole mounting
Dane techniczne
Kod produktu : 4850050
Opis: : Polemounting kit
Uwagi: : -
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : piece
EAN : 6418074314543
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 300
Szerokość (mm) : 200
Głębokość (mm) : 30
Materiał: : Stainless steel
Produkt bez halogenowy : Yes
NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PMK NEO 20


Sample image
Order symbol : PMK NEO 20
Kod produktu : 4850050
Opis: : Polemounting kit
Uwagi: : -
EAN : 6418074314543
Zawiera : Complete set for pole mounting
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 30 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)