Complete set for pole mounting


NEO / NEO Accessories / PMK NEO 30
PMK NEO 30 4850051
Wymiary 400 x 300 x 30
Zawiera : Complete set for pole mounting
Dane techniczne
Kod produktu : 4850051
Opis: : Polemounting kit
Uwagi: : -
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : piece
EAN : 6418074314550
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 400
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 30
Materiał: : Stainless steel
Produkt bez halogenowy : Yes
NEO / NEO Accessories / PMK NEO 30
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PMK NEO 30


Sample image
Order symbol : PMK NEO 30
Kod produktu : 4850051
Opis: : Polemounting kit
Uwagi: : -
EAN : 6418074314550
Zawiera : Complete set for pole mounting
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 30 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)