Metal mountingplate


NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3222
NEO MPS 3222 4850060
Wymiary 275 x 165 x 1.5
Zawiera : Metal mountingplate
Dane techniczne
Kod produktu : 4850060
Opis: : Metal mounting plate
Uwagi: : -
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : piece
EAN : 6418074314765
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 275
Szerokość (mm) : 165
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Produkt bez halogenowy : Yes
NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3222
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
NEO MPS 3222


Sample image
Order symbol : NEO MPS 3222
Kod produktu : 4850060
Opis: : Metal mounting plate
Uwagi: : -
EAN : 6418074314765
Zawiera : Metal mountingplate
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 165 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)