Plastic mountingplate




NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3232
NEO MPI 3232 4850071
Wymiary 275 x 265 x 3
Zawiera : Plastic mountingplate
Dane techniczne
Kod produktu : 4850071
Opis: : Multiperforated plastic mounting plate
Uwagi: : -
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : piece
EAN : 6418074314802
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 275
Szerokość (mm) : 265
Głębokość (mm) : 3
Materiał: : ABS
Produkt bez halogenowy : Yes
NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3232
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
NEO MPI 3232


Sample image
Order symbol : NEO MPI 3232
Kod produktu : 4850071
Opis: : Multiperforated plastic mounting plate
Uwagi: : -
EAN : 6418074314802
Zawiera : Plastic mountingplate
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 265 | 3 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)