Piccolo
Obudowy PICCOLO zostały zaprojektowane do zabudowy przycisków. Idealnie nadają się również do budowy małych układów sterujących. Dostępne są wersje z PC i ABS, z pokrywą szara lub przezroczystą.
Dostępne wymiary od 110*80*65 mm do 230*140*125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Kategoria produktów:
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
WYBRANE FILTRY:
No items matching filtering criteria.