podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.








PC C 65 T 8724005
UL Name : UL PC C 65 T
Wymiary 140 x 80 x 65
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8724005
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074002020
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 140
Szerokość (mm) : 80
Głębokość (mm) : 65
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
PC C 65 T


Sample image
Order symbol : PC C 65 T
Kod produktu : 8724005
UL Name : UL PC C 65 T
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
EAN : 6418074002020
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 80 | 65 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
C-MP |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(110 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby, dla obudów: |
CHM-3 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)