podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.
CAB ABSQ 303017 G 8183348
Wymiary 300 x 300 x 170
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8183348
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074011299
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 300
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 170
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
CAB ABSQ 303017 G

Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 303017 G
Kod produktu : 8183348
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074011299
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 170 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
EKIV 33 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów: |
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
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)