Skip to content
  
Previous slide
PAT 12040 product image 1
Next slide
PAT 12040 thumbnail image 1
PAT 12040 thumbnail image 2

Quick / QUICK Accessories / PAT 12040

PAT 12040 4512040

Wymiary 45 x 35 x 25

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 4512040

Opis: : Zestaw zawiasów

Uwagi: : do obudów QUICK

Opakowanie zbiorcze: : 12

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074032409

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 45

Szerokość (mm) : 35

Głębokość (mm) : 25

Materiały :

Materiał: : Polyamide

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Quick / QUICK Accessories / PAT 12040

Bloki CAD
Kontakty

PAT 12040

Fibox
PAT_12040

Sample image

Order symbol : PAT 12040

Kod produktu : 4512040

Opis: : Zestaw zawiasów

Uwagi: : do obudów QUICK

EAN : 6418074032409

Wymiary : Height Width Depth
mm : 45 35 25
Materiały :
Materiał: : Polyamide
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -