Skip to content
 
    podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.
   
Previous slide
CAB PCQ 403017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 403017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 403017 G thumbnail image 2

Quick / QUICK 43 / CAB PCQ 403017 G

CAB PCQ 403017 G 8113358

Wymiary 400 x 300 x 170

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8113358

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011169

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 43 / CAB PCQ 403017 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB PCQ 403017 G

Fibox
8113358_CAB_PCQ_403017_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 403017 G

Kod produktu : 8113358

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074011169

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

EKI43Q
Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 300 170
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
DRF 43/44 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:
PAT 12040 Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Szyna DIN 35, dla obudów:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 368 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848