podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.




CAB PCQ 403023 G 8113458
Wymiary 400 x 300 x 230
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8113458
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074011176
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 400
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 230
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 403023 G


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 403023 G
Kod produktu : 8113458
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074011176
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 230 |
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
DRF 43/44 | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów: |
PAT 12040 |
Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 368 x 1) |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)