Skip to content
 
    podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.
   
Previous slide
CAB PCQ 604027 T product image 1
Next slide
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 1
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 2
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 1

Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604027 T

CAB PCQ 604027 T 8113178

Wymiary 600 x 400 x 270

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8113178

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011138

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 600

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 270

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604027 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB PCQ 604027 T

Fibox
8113178_CAB_PCQ_604027_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 604027 T

Kod produktu : 8113178

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074011138

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

EKI64Q
Wymiary : Height Width Depth
mm : 600 400 270
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKIV 64H Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Szyna DIN 35, dla obudów:
(366 x 35 x 1.5)
DRF 63/64 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:
FP A 64 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(568 x 368 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848