Quick / QUICK Accessories / EKIV 63
EKIV 63 4712120
Wymiary 570 x 270 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 4712120
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 600x300x170
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074032744
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 570
Szerokość (mm) : 270
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Quick / QUICK Accessories / EKIV 63
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 63


Sample image
Order symbol : EKIV 63
Kod produktu : 4712120
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 600x300x170
EAN : 6418074032744
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 570 | 270 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)