Quick / QUICK Accessories / FP A 44
FP A 44 8392272
Wymiary 368 x 368 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8392272
Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
Uwagi: : 400x400x170
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035035
Wysokość (mm) : 368
Szerokość (mm) : 368
Głębokość (mm) : 1
Quick / QUICK Accessories / FP A 44
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP A 44

Sample image
Order symbol : FP A 44
Kod produktu : 8392272
Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
Uwagi: : 400x400x170
EAN : 6418074035035
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 368 | 368 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)