Skip to content
  
Previous slide
TPC 191209T product image 1
Next slide
TPC 191209T thumbnail image 1
TPC 191209T thumbnail image 2
TPC 191209T thumbnail image 3
TPC 191209T thumbnail image 4
TPC 191209T thumbnail image 5
TPC 191209T thumbnail image 1
TPC 191209T thumbnail image 2

Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209T

TPC 191209T 5824005

Wymiary 187 x 122 x 90

  • IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5824005

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074048646

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 187

Szerokość (mm) : 122

Głębokość (mm) : 90

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

TPC 191209T

Fibox
5824005_TPC191209T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : TPC 191209T

Kod produktu : 5824005

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074048646

Tempo-1912_Combi
Wymiary : Height Width Depth
mm : 187 122 90
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343