Tempo / TEMPO - Accessories / DH-3
DH-3 8524032
Wymiary 140 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 8524032
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 170x80x65, 170x80x85, 170x140x95
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033512
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 140
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Tempo / TEMPO - Accessories / DH-3
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DH-3


Sample image
Order symbol : DH-3
Kod produktu : 8524032
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 170x80x65, 170x80x85, 170x140x95
EAN : 6418074033512
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)