Skip to content

Tempo

Jak sama nazwa wskazuje, obudowy Tempo nie lubią tracić czasu. Potrzebują Państwo taniej obudowy, szybkiej instalacji i jednocześnie wysokiej funkcjonalności? Obudowy Tempo spełniają wszystkie te warunki, pozostając w zgodzie z wymaganiami norm.

Dostępne wymiary od 95*65*60 mm do 344*289*157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Tempo image
Kategoria produktów:
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów








WYBRANE FILTRY: