Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2924
MP 2924 5518025
Wymiary 265 x 215 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 5518025
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 289x239x107
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074061140
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 265
Szerokość (mm) : 215
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2924
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MP 2924


Sample image
Order symbol : MP 2924
Kod produktu : 5518025
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 289x239x107
EAN : 6418074061140
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 265 | 215 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)