Tempo / TEMPO - Accessories / DR 215
DR 215 5518029
Wymiary 215 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 5518029
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 289x239x107
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074061188
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 215
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Tempo / TEMPO - Accessories / DR 215
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DR 215


Sample image
Order symbol : DR 215
Kod produktu : 5518029
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 289x239x107
EAN : 6418074061188
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 215 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)