Tempo / TEMPO - Accessories / TH T
TH T 5510021
Wymiary 50 x 10 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 5510021
Opis: : Zestaw zawiasów
Opakowanie zbiorcze: : 24
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074061911
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 50
Szerokość (mm) : 10
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : Plastic
Tempo / TEMPO - Accessories / TH T
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TH T


Sample image
Order symbol : TH T
Kod produktu : 5510021
Opis: : Zestaw zawiasów
EAN : 6418074061911
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 10 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Plastic |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)