Skip to content
  
Previous slide
DR 210 product image 1
Next slide
DR 210 thumbnail image 1
DR 210 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 210

DR 210 5518027

Wymiary 210 x 35 x 7

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5518027

Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:

Uwagi: : 240x191x107

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074061164

Kategoria ETIM: : EC001285

Wymiary :

Wysokość (mm) : 210

Szerokość (mm) : 35

Głębokość (mm) : 7

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 210

Bloki CAD
Kontakty

DR 210

Fibox
din35

Sample image

Order symbol : DR 210

Kod produktu : 5518027

Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:

Uwagi: : 240x191x107

EAN : 6418074061164

5518027_FIBOX_TEMPO_DR210_DIN_35_RAIL_DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 210 35 7
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -