Tempo / TEMPO - Accessories / MP 3429
MP 3429 5518026
Wymiary 315 x 265 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 5518026
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 344x289x117
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074061157
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 315
Szerokość (mm) : 265
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Tempo / TEMPO - Accessories / MP 3429
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MP 3429


Sample image
Order symbol : MP 3429
Kod produktu : 5518026
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 344x289x117
EAN : 6418074061157
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 315 | 265 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)