Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209
TPCM 191209 5824024
Wymiary 187 x 122 x 90
- IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5824024
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074087119
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 187
Szerokość (mm) : 122
Głębokość (mm) : 90
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
TPCM 191209


Sample image
Order symbol : TPCM 191209
Kod produktu : 5824024
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074087119

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 187 | 122 | 90 |
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
MIV 10 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7) |
MP 1912 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(140 x 100 x 1.5) |
DH-3 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )