podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.






Tempo / TEMPO 2016 / TA201614
TA201614 5814051
Wymiary 201 x 163 x 143
Zawiera : podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.
- IP65; IK07
Dane techniczne
Kod produktu : 5814051
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074309518
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 201
Szerokość (mm) : 163
Głębokość (mm) : 143
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Tempo / TEMPO 2016 / TA201614
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
TA201614


Sample image
Order symbol : TA201614
Kod produktu : 5814051
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074309518
Zawiera : podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 201 | 163 | 143 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
ARH 2320 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(180 x 35 x 7) |
MP 2016 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(155 x 140 x 1.5) |
DH-3 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)