Skip to content
  
Previous slide
TPC 201610 product image 1
Next slide
TPC 201610 thumbnail image 1
TPC 201610 thumbnail image 3
TPC 201610 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TPC 201610

TPC 201610 5824001

Wymiary 201 x 163 x 99

  • IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5824001

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074086648

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 201

Szerokość (mm) : 163

Głębokość (mm) : 99
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2016 / TPC 201610

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

TPC 201610

Fibox
5824001_TPC201610_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 201610

Kod produktu : 5824001

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074086648

Tempo-2016_Combi
Wymiary : Height Width Depth
mm : 201 163 99
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
ARH 2320 Szyna DIN 35, dla obudów:
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343