Skip to content
  
Previous slide
TPCM 201610T product image 1
Next slide
TPCM 201610T thumbnail image 1
TPCM 201610T thumbnail image 2
TPCM 201610T thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610T

TPCM 201610T 5824030

Wymiary 201 x 163 x 99

  • IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5824030

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074087201

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 201

Szerokość (mm) : 163

Głębokość (mm) : 99

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

TPCM 201610T

Fibox
5824030_TPCM201610T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 201610T

Kod produktu : 5824030

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074087201

Tempo-2016_Combi
Wymiary : Height Width Depth
mm : 201 163 99
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
ARH 2320 Szyna DIN 35, dla obudów:
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343