Skip to content
  
Previous slide
TPC 241911 product image 1
Next slide
TPC 241911 thumbnail image 1
TPC 241911 thumbnail image 2
TPC 241911 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911

TPC 241911 5824002

Wymiary 240 x 191 x 107

  • IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5824002

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074078780

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 240

Szerokość (mm) : 191

Głębokość (mm) : 107
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

TPC 241911

Fibox
5824002_TPC241911_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 241911

Kod produktu : 5824002

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074078780

Tempo2419
Wymiary : Height Width Depth
mm : 240 191 107
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
MP 2419 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(210 x 160 x 1.5)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
DR 210 Szyna DIN 35, dla obudów:
(210 x 35 x 7)
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343