Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912
TPC 342912 5824004
Wymiary 344 x 289 x 117
- IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5824004
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074086877
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 344
Szerokość (mm) : 289
Głębokość (mm) : 117
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
TPC 342912


Sample image
Order symbol : TPC 342912
Kod produktu : 5824004
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074086877

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 117 |
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
MP 3429 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(315 x 265 x 1.5) |
ARH 2328 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(260 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(316 x 35 x 7) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)